Timeout- bzw. Prozesszeiten von H-Funktionen (P-CHAN-00026)
P-CHAN-00026 | Timeout- bzw. Prozesszeiten von H-Funktionen für die Fertigungszeitberechnung |
Beschreibung | Im Array 'h_prozess_zeit[i]' werden die Timeout-Zeiten der H-Funktionen angegeben. Der Feldindex 'i' gibt dabei die Nummer der H-Funktion an. Bei aktivierter Fertigungszeitberechnung werden in diesem Array die Prozesszeiten der H-Funktionen angegeben. |
Parameter | h_prozess_zeit[i] mit i = 0 ... 999 (Maximale Anzahl der H-Funktionen, applikationsspezifisch) |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | 0 < P-CHAN-00026 < MAX(UNS32) |
Dimension | [µs] |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Das Element wird aktuell nur für die Fertigungszeitberechnung verwendet. Parametrierbeispiel: Im nachfolgenden Beispiel wird die Timeout- bzw. Prozesszeit der H-Funktion 'H1' mit 20ms angegeben. h_prozess_zeit[15] 20000 |