Timeout- bzw. Prozesszeiten von M-Funktionen (P-CHAN-00040)

P-CHAN-00040

Timeout- bzw. Prozesszeiten von M-Funktionen für die Fertigungszeitberechnung

Beschreibung

Im Array 'm_prozess_zeit[i]' werden die Timeout-Zeiten der M-Funktionen angegeben. Der Feldindex 'i' gibt dabei die Nummer der M-Funktion an. Bei aktivierter Fertigungszeitberechnung werden in diesem Array die Prozesszeiten der M-Funktionen angegeben.

Parameter

m_prozess_zeit[i] mit i = 0 ... 999 (Maximale Anzahl der M-Funktionen ,
applikationsspezifisch)

Datentyp

UNS32

Datenbereich

0 = m_prozess_zeit = MAX(UNS32)

Dimension

µs

Standardwert

0

Anmerkungen

Das Element wird aktuell nur für die Fertigungszeitberechnung verwendet.

Parametrierbeispiel: Die Timeout- bzw. Prozesszeit der M-Funktion 'M15' wird mit 0,5s angegeben.

m_prozess_zeit[15]     500000