Synchronisationsarten MET_SVS, MEP_SVS
Synchronisationsarten mit Synchronisation vor Satz mit zeit- oder wegbezogener Vorausgabe. Die zugehörigen Vorausgabewerte werden in P-CHAN-00070 (m_pre_outp[i]) gesetzt:

![]() | Bei überlagerter Programmierung mehrerer M-Funktionen dieser Synchronisationsarten bzgl. ihrer Wirkungsbereiche und Positionierung im NC-Programm, bestimmt die in der Satzreihenfolge zuerst programmierte M-Funktion den frühestmöglichen Zeitpunkt der Ausgabe aller nachfolgenden M-Funktionen (siehe folgende Beispiele). Dies kann zu einer Verschiebung bzw. geänderten Reihenfolge der Ausgabezeitpunkte führen. Bereichsüberlappungen sind daher möglichst zu vermeiden! |
Hinweis | |
Bei den MET_SVS Codes ist zu beachten, dass die Vorausgabezeit aufgrund der geforderten Synchronisierung mit Bahnbewegungen auf Basis eines Vorschubprofils mit Endgeschwindigkeit 0 geplant wird. Deshalb kann es zu Abweichungen zwischen der geplanten und der tatsächlichen Fahrzeit bis zum M-Code (Satzgrenze) kommen. Dies ist in folgendem Bild dargestellt. |

Programmierbeispiel
Bereichsüberlappung und Ausgabe bei MEP_SVS, MET_SVS