Toleranzfenster für Regelabweichung nach WAIT-Befehl (P-CHAN-00896)

P-CHAN-00896

Toleranzfenster, in dem sich die Regelabweichung für die Erfüllung der Wartebedingung befinden muss.

Beschreibung

Mit dem NC-Befehl „WAIT“ wird beim Ausführen des Befehls gewartet, bis die Regelabweichung der Abstandsregelung für eine definierte Zeit (P-CHAN-00897) innerhalb eines festgelegten Fensters liegt. Erst dann wird der nächste NC-Befehl ausgeführt.

Der Parameter definiert das Toleranzfenster der Regelabweichung zur Erfüllung der Wartebedingung

Parameter

dist_ctrl[i].window

Datentyp

REAL64

Dimension

T: 0,1µm

R: 0,1µm

Standardwert

1000

Anmerkungen

Verfügbar ab V3.1.3136.0

Die maximale Wartezeit wird durch P-CHAN-00898 definiert.