Beibehalten von Nullpunktverschiebungen nach Reset oder Programmstart (P-CHAN-00879)
P-CHAN-00879 | Beibehalten von Nullpunktverschiebungen (G5x) nach RESET oder Programmstart |
Beschreibung | Dieser Parameter ermöglicht auf dem HMI die Anzeige der PCS-Koordinaten auch nach RESET oder Programmneustart inklusive der bisher aktiven Nullpunktverschiebungen. Das ist insbesondere bei der Durchführung von Aufgaben im MDI bei eingewechseltem Werkzeug oder aktiven G5x Verschiebungen sehr hilfreich. |
Parameter | preserve_active_zero_offsets |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0 / 1 |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3122.0 |