Positionsanforderungen mit aktiver OTC (P-CHAN-00870)

P-CHAN-00870

Positionsanforderungen mit aktiver OTC

Beschreibung

Mit diesem Parameter ist es zulässig bei aktiver OTC NC-Befehle/ Funktionen zu verwenden, die

zu einer Positionsanforderung im NC-Kanal führen. Hierzu zählen z.B.:

  • #CHANNEL INIT
  • Funktionalität Messen

 

Ohne P-CHAN-00870 wird bei Programmierung des jeweiligen NC-Befehls/ Funktion der Fehler mit der ID 21572 ausgegeben.

Parameter

allow_pos_req_otc

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: Positionsanforderung mit aktiver OTC nicht erlaubt

1: Positionsanforderung mit aktiver OTC erlaubt

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

Verfügbar ab V3.1.3081.8 bzw. V3.1.3116.0