Zusätzlicher Speicher für math. Berechnungen (P-CHAN-00521)
P-CHAN-00521 | Zusätzlicher Speicher für math. Berechnungen |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann für mathematische Berechnungen zusätzlicher Speicher bereitgestellt werden. Einige Zyklen und NC-Befehle führen umfangreiche mathematische Berechnungen durch. Bei umfangreichen Berechnungen kann unter Umständen der voreingestellte Speicher eventuell nicht ausreichen. Dies wird durch die Ausgabe des Fehlers ID 22216 signalisiert.
Die Einheit ist 8 Byte (die Größe eines REAL64). Ein Wert von 1000 entspricht 8000 Byte. Eine Änderung dieses Parameters erfordert einen Neustart der Steuerung. |
Parameter | configuration.decoder.math_memory |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | 0 = configuration.decoder.math_memory < MAX(UNS32) |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Verfügbar ab CNC-Version V3.1.3080.16 Ist eine der nachfolgenden Zyklenlizenzen aktiv, so wird P-CHAN-00521 mit einem Standardwert von 512 (entspricht 4 kByte) belegt.
|