Hauptträgheitsmoment des Schlauchpakets bzgl. der Y-Achse (P-CHAN-00796)
P-CHAN-00796 | Hauptträgheitsmoment des Schlauchpakets bzgl. der Y-Achse |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird das Hauptachsenträgheitsmoment des Schlauchpakets bezüglich der Y-Achse des Flanschkoordinatensystems festgelegt. |
Parameter | dynamic_model.params[i].dress_pack.iy |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | 0.0 = P-CHAN-00796 < MAX(REAL64) |
Dimension | [kg*m²] |
Standardwert | 0.0 |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3116 Konfigurationsbeispiel: dynamic_model.params[0].dress_pack.iy 0.00013 |