Hauptträgheitsmoment des Schlauchpakets bzgl. der X-Achse (P-CHAN-00795)
P-CHAN-00795 | Hauptträgheitsmoment des Schlauchpakets bzgl. der X-Achse |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird das Hauptachsenträgheitsmoment des Schlauchpakets bezüglich der X-Achse des Flanschkoordinatensystems festgelegt. |
Parameter | dynamic_model.params[i].dress_pack.ix |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | 0.0 = P-CHAN-00795 < MAX(REAL64) |
Dimension | [kg*m²] |
Standardwert | 0.0 |
Anmerkungen | Parameter Parameter verfügbar ab V3.1.3116 Konfigurationsbeispiel: dynamic_model.params[0].dress_pack.ix 0.002 |