Rotationsversatz des Schlauchpakets der Z-Achse (P-CHAN-00794)
P-CHAN-00794 | Rotationsversatz des Schlauchpakets der Z-Achse |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird der rotatorischen Versatz der Z-Achse des Schlauchpaketschwerpunktes bezüglich des Flanschkoordinatensystems festgelegt. |
Parameter | dynamic_model.params[i].dress_pack.rz |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | -3600000° = P-CHAN-00794 = 3600000° |
Dimension | 0.0001° |
Standardwert | 0.0 |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3116 Konfigurationsbeispiel: dynamic_model.params[0].dress_pack.rz 900000 |