Masse des Schlauchpakets(P-CHAN-00788)
P-CHAN-00788 | Masse des Schlauchpakets |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Masse des Schlauchpakets angegeben. |
Parameter | dynamic_model.params[i].dress_pack.mass |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | 0.0 = P-CHAN-00788 < MAX(REAL64) |
Dimension | [kg] |
Standardwert | 0.0 |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3116 Konfigurationsbeispiel: dynamic_model.params[0].dress_pack.mass 120 |