Hauptträgheitsmoment des Roboterarms bzgl. der Z-Achse (P-CHAN-00787)
P-CHAN-00787 | Hauptträgheitsmoment des Roboterarms bzgl. der Z-Achse |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird das Hauptachsenträgheitsmoment des Roboterarms bezüglich der Z-Achse des Gelenkkoordinatensystems festgelegt. |
Parameter | dynamic_model.params[i].link[j].iz |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | 0.0 = P-CHAN-00787 < MAX(REAL64) |
Dimension | [kg*m²] |
Standardwert | 0.0 |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3116 Konfigurationsbeispiel: dynamic_model.params[0].link[0].iz 0.0018 |