Rotationsversatz des Roboterarmschwerpunkts der Z-Achse (P-CHAN-00784)
P-CHAN-00784 | Rotationsversatz des Roboterarmschwerpunkts der Z-Achse |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird der rotatorischen Versatz der Z-Achse des Gelenkkoordinatensystems zum Roboterarmschwerpunkt festgelegt. |
Parameter | dynamic_model.params[i].link[j].rz |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | -3600000° = P-CHAN-00784 = 3600000° |
Dimension | 0.0001° |
Standardwert | 0.0 |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3116 Konfigurationsbeispiel: dynamic_model.params[0].link[0].rz -1800000 |