Rotationsversatz des Roboterarmschwerpunkts der X-Achse (P-CHAN-00782)
P-CHAN-00782 | Rotationsversatz des Roboterarmschwerpunkts der X-Achse |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird der rotatorischen Versatz der X-Achse des Gelenkkoordinatensystems zum Roboterarmschwerpunkt festgelegt. |
Parameter | dynamic_model.params[i].link[j].rx |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | -3600000° = P-CHAN-00782 = 3600000 |
Dimension | 0.0001° |
Standardwert | 0.0 |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3116 Konfigurationsbeispiel: dynamic_model.params[0].link[0].rx 900000 |