M/H-Nummer für Triggermarke der Restzeitberechnung (P-CHAN-00832)
P-CHAN-00832 | M/H-Nummer für Triggermarke der Restzeitberechnung |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Nummer der M- oder H-Funktion angegeben werden, die als Triggermarke der Restzeitberechnung in der Look-Ahead-Funktion verwendet werden soll. Die Anzahl der Triggermarken für M- oder H-Funktion ist auf 8 begrenzt. |
Parameter | eta.trigger_mark[i] mit i=0 bis 7 |
Datentyp | UNS16 |
Datenbereich | 0 = P-CHAN-000832 = UNS16 |
Dimension | - |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Verfügbar ab CNC-Version V3.1.3080.16 bzw. V3.1.3107.51 Der Parameter wird nur ausgewertet, wenn der Modus des Restzeit Look Ahead (P-CHAN-00833) auf 1 steht. Beispiel (Auszug aus Kanalparameterliste): eta.mode 1 (P-CHAN-00833) (Triggermarke Restzeit-Look-Ahead ist M50) eta.trigger_mark[0] 50 (P-CHAN-00832) m_synch[50] 0x00000002 ( M50 -> MVS_SVS ) |