Reduzierung Transformationsaufrufe (P-CHAN-00609)
P-CHAN-00609 | Reduzierung interner Transformationsaufrufe |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann eine Reduzierung der Rechenzeit der Bahnvorbereitungs-Task eingestellt werden. |
Parameter | configuration.path_preparation.reduce_trafo_calls |
Datentyp | UNS16 |
Datenbereich | 25 = P-CHAN-00609 = 100 25: Maximale Reduzierung 100: keine Reduzierung (Standard) |
Dimension | [%] |
Standardwert | 100 |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3080.11 Hinweis: X-Achse: eingestellter Wert für P-CHAN-00609 Y-Achse: zu erwartende gemittelten prozentualen Abweichungen der berechneten Dynamikwerte Die tatsächlich erreichbare Lastreduzierung kann von der Vorgegebenen abweichen und geringer ausfallen.
Beispielanwendung: Engpass in der Satzversorgung Ein Engpass in der internen Satzversorgung kann sich durch Bahngeschwindigkeitseinbrüche zeigen, welche sich nicht durch einen physikalisch nachvollziehbaren Grund erklären lassen. |