Glättungsfaktor (P-CHAN-00827)

P-CHAN-00827

Glättungsfaktor

Beschreibung

Der Parameter gibt die Gewichtung des aktuellen Messwertes an.

Beispiel:

Bei einem Glättungsfaktor von 0,5 fließt der aktuelle Wert mit einem Anteil von 50% in den Mittelwert ein.

Parameter

dist_ctrl[i].smoothing_factor (mit i=0)

Datentyp

REAL64

Datenbereich

0 < P-CHAN-00827 = 1.0

Dimension

[-]

Standardwert

0.7

Anmerkungen

Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44