Gewichtungsfaktor für die Geschwindigkeit der Senkbewegung (P-CHAN-00819)
P-CHAN-00819 | Gewichtungsfaktor für die Geschwindigkeit der Senkbewegung |
Beschreibung | In diesem Parameter kann für die Senkbewegung (Richtung Werkstück) die verwendete Geschwindigkeit (siehe P-CHAN-00802) gewichtet werden. Dies kann hilfreich sein, da normalerweise die Hebebewegung mit einer großen Achsdynamik ausgeführt wird, um z.B. einem Hindernis bzw. einer Erhöhung schnell ausweichen zu können. Durch die Gewichtung kann die (Wieder-) Annäherung an das Werkstück mit einer reduzierten Geschwindigkeit durchgeführt werden. |
Parameter | dist_ctrl[i].v_weight_down (mit i=0) |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | 0 = v_weight_down < 2000 |
Dimension | [0.1 %] |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44 * Die Gewichtung ist abgeschalten d.h. für die Hebe- und Senkbewegung wird die gleiche Geschwindigkeit P-CHAN-00802 verwendet. |