Minimaler Abstandsfehler (P-CHAN-00813)

P-CHAN-00813

Minimaler Abstandsfehler

Beschreibung

Der Parameter definiert den minimalen Abstandsfehler für die Abstandsregelung, bis zu dem die minimale Beschleunigung (P-CHAN-00812) verwendet wird.

Parameter

dist_ctrl[i].dist_error_a_min (mit i=0)

Datentyp

UNS32

Datenbereich

0 = dist_error_a_min < MAX(UNS32)

Dimension

[0.1 µm bzw. 0.0001°]

Standardwert

1000

Anmerkungen

Verfügbar ab v3.1.3107.44