Toleranzangabe für Abweichung bei Vorausgabeposition von M/H-Funktion (P-CHAN-00760)

P-CHAN-00760

Toleranz für die Abweichung zwischen geplanter und realer Vorausgabeposition einer M/H-Funktion

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann bei M- und H-Funktionen mit Vorausgabe die maximal zulässige Abweichung zwischen geplanter und tatsächlicher Vorausgabeposition festgelegt werden.

Ist die tatsächliche Abweichung größer als P-CHAN-00760, so wird der der Fehler ID 120815 ausgegeben und das Programmbearbeitung abgebrochen.

Bei Abweichungen innerhalb des zulässigen Bereichs wird die M- oder H-Funktion an der entsprechenden Stelle ohne Warnung ausgegeben.

Wird P-CHAN-00760 mit 0 belegt, so ist die Toleranzprüfung inaktiv.

Parameter

pre_output_tolerance

Datentyp

UNS32

Datenbereich

0 = P-CHAN-00760 = MAX(UNS32)

Dimension

0.1µm

Standardwert

0

Anmerkungen

Parameter ist verfügbar ab V3.1.3079.40

Die kleinstmögliche Toleranzprüfung wird über den Wert 1 erreicht. Damit ist maximal eine Abweichung von 0.1µm erlaubt.