Initialposition für Simulationsantriebe bei Steuerungsstart (P-AXIS-00792)
P-AXIS-00792 | Initialposition für Simulationsantriebe bei Steuerungsstart | |
Beschreibung | Dieser Position definiert die Initialposition, die Simulationsantriebe bei Steuerungsstart annehmen. Für die Übernahme dieser Position muss P-AXIS-00791 aktiviert sein. | |
Parameter | antr.simu.initial_position | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN_SGN32 = P-AXIS-00792 = MAX_SGN32 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001° |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | Simulation | |
Anmerkungen | Dieser Parameter ist ab CNC-Version V2.11.2055.00 verfügbar | |