Maximale Beschleunigung durch Kompensation (P-AXIS-00745)
P-AXIS-00745 | Maximale Beschleunigung der Achsen durch den Versatz der Kompensation | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann der Grenzwert für die maximal zulässige Beschleunigung, die durch die Offsets der externen Kompensation erzeugt wird, festgelegt werden. | |
Parameter | lr_param.ext_comp.max_a | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = P-AXIS-00745 <= MAX_UNS32 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: mm/s² | R: °/s² |
Standardwert | P-AXIS-00008 | |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3074.0 | |