Fehlerschwelle- maximale Positionsänderung (P-AXIS-00744)
P-AXIS-00744 | Maximale Positionsänderung der Kompensation - Fehlerschwelle | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Fehlerschwelle für die maximale Positionsänderung der externen Kompensation festgelegt werden. Wird die maximale Positionsänderung überschritten wird der Fehler ID 70584 ausgegeben und die CNC gestoppt. | |
Parameter | lr_param.ext_comp.err_limit | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = P-AXIS-00744 <= MAX_UNS32 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3074.0 |