Warnschwelle- maximale Positionsänderung (P-AXIS-00743)

P-AXIS-00743

Maximale Positionsänderung der Kompensation - Warnschwelle

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann die Warnschwelle für maximale Positionsänderung der externen Kompensation definiert werden.

Bei Überschreiten der Warnschwelle wird die Warnung mit ID 70583 ausgegeben.

Bleibt der Kompensationswert über dem Warnlimit, werden keine weiteren Warnungen ausgegeben. Eine erneute Warnung wird erst wieder ausgegeben, wenn die Warnschwelle erneut überschritten wird.

Parameter

lr_param.ext_comp.warn_limit

Datentyp

UNS32

Datenbereich

0 = P-AXIS-00743 <= MAX_UNS32

Dimension

T: 0.1µm

R: 0.0001°

Standardwert

0

Anmerkungen

Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3074.0