Grenzgeschwindigkeit zum Umschalten auf Drehzahlregelung (P-AXIS-00767)
P-AXIS-00767 | Grenzgeschwindigkeit zum Umschalten auf Drehzahlregelung | |||
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann eine Grenzgeschwindigkeit vorgegeben werden. Diese Grenzgeschwindigkeit wirkt dann, wenn eine Drehzahl vorgegeben wird, die größer ist als die Umschaltgeschwingigkeit. Es wird dann auf Drehzahlregelung umgeschaltet. | |||
Parameter | antr.sai_op_mode_change.v_velocity_control_on | |||
Datentyp | SGN32 | |||
Datenbereich | 0 = P-AXIS-00767 = MAX(SGN32) | |||
Achstypen | S | |||
Dimension |
| S: 0.001°/s | ||
Standardwert | 2000000000 | |||
Antriebstypen | SERCOS, CANopen | |||
Anmerkungen | Bei einer geberlosen Spindel ist nur eine Geschwindigkeit von 0 sinnvoll! Hierdurch wird stets der Drehzahlsollwert des Interpolators ausgegeben und nicht der vom Lageregler berechnete Geschwindigkeitssollwert. P-AXIS-00767 ersetzt ab v3.1.3079.13 den Parameter P-AXIS-00265. Dieser behält jedoch nach wie vor seine Funktionalität. | |||