Prozentuale Angabe des Minimalwegs bei Festanschlagserkennung (P-AXIS-00772)
P-AXIS-00772 | Minimalweg für die Aktivierung der Festanschlagserkennung, Angabe in Promille der Satzlänge | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie viele Promille des Bewegungssatzes, gefahren werden müssen, bis die Festanschlagserkennung aktiviert wird. Bei einem Wert kleiner Null wird die Festanschlagserkennung sofort am Satzanfang aktiviert. Durch einen Wert von Null wird die Festanschlagserkennung sofort am Satzanfang aktiviert. Wenn gleichzeitig P-AXIS-00771 parametriert wird, wird der kleinere Satzfahrweg der durch die beiden Parameter definiert wird als Minimalweg verwendet. Beim Messen mit mehreren Achsen wird der kleinste Satzfahrweg aller an der Messung beteiligter Achsen als Minimalfahrweg verwendet. Der zulässige Maximalwert ist 1000. Sollte beim Steuerungsstart dieser Wert überschritten werden, wird die Warnung ID 110658 ausgegeben, der Wert wird nicht automatisch korrigiert. | |
Parameter | antr.fixed_stop.detect.start_distance_per_mille | |
Datentyp | SGN16 | |
Datenbereich | MIN(SGN16) < P-AXIS-00772 = 1000 | |
Achstypen | <T, R> | |
Dimension | T: 0,1 % | R: 0,1 % |
Standardwert | -1 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Aktuell wirkt dieser Parameter nur beim Messen auf Festanschlag, wenn P-AXIS-00777 nicht parametriert ist. Falls die Funktion ‚Messen auf Festanschlag‘ verwendet wird, und der Parameter P-AXIS-00777 einen Wert kleiner Null hat, wird dieser Parameter als Grenzwert zur Festanschlagserkennung verwendet. Dieser Parameter ist zu prüfen, wenn die Fehlermeldung mit ID 51026 erscheint. Parameter verfügbar ab CNC-Version V2.11.2810.01 | |