Aktivierung (P-AXIS-00758)
P-AXIS-00758 | Aktivieren der Funktion „Improved Position Control“ | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann der Modus der Funktion “Improved Position Control” eingestellt werden. | |
Parameter | lr_param.improved_position_control.enable | |
Datentyp | STRING | |
Datenbereich | OFF: Funktion “Improved Position Control” ist nicht aktiv ON: Funktion “Improved Position Control” ist aktiv DRYRUN: Funktion “Improved Position Control” ist aktiv, es erfolgt jedoch keine Ausgabe der additiven Geschwindigkeit an den Antrieb. | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R, S: ---- |
Standardwert | OFF | |
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3077.08 Ab V3.1.3132.0 können folgende CNC-Objekte für die Inbetriebnahme verwendet werden:
| |