Modus des Vibration Guard (P-AXIS-00571)

P-AXIS-00571

Modus des Vibration Guard

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann der Modus 1 - 4 der Funktionalität Vibration Guard festgelegt werden.

 

Modus 1 – 3:

  • Nichtsymmetrischer Modus (Konturverläufe können sich bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt unterscheiden)
  • Je höher der Modus (1-3), desto robuster gegenüber Abweichungen zur tatsächlichen Eigenfrequenz
  • Je höher der Modus (1-3), desto größer ist aber auch der Achsfehler (bzw. die Konturabweichung)

Modus 4:

  • Symmetrischer Modus (Konturverläufe sind bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt gleich)

 

Parameter

vib_guard.mode

Datentyp

UNS32

Datenbereich

1 = mode = 4

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: ----

R,S: ----

Standardwert

1

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Siehe Tabelle zu Robustheit gegenüber Eigenfrequenz:

Parameter ist verfügbar ab V3.1.3075.00

Tabelle Richtwerte für Robustheit

Zulässige Abweichungen für max. 5% Restschwingung (bei damping=0.1)

max. negative Abweichung

max. positive Abweichung

Modus 1

-3%

+3%

Modus 2

-13%

+19%

Modus 3

-20%

+33%

Modus 4

-10%

+13%