FIR-Filter - Grenzfrequenz (P-AXIS-00585)
P-AXIS-00585 | Grenzfrequenz des FIR-Filters | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Grenzfrequenz des FIR-Filters festgelegt werden. Relevant ist dieser Parameter nur bei FIR-Filtern, die eine Grenzfrequenz berücksichtigen. Dies ist abhängig vom Filtertyp des FIR-Filters (P-AXIS-00586), nur bei Typ 3 (Windowed-Sinc-Filter) wird die Grenzfrequenz berücksichtigt. | |
Parameter | filter_fir.fcut | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 1 = fcut | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: Hz | R,S: Hz |
Standardwert | 30 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Parameter ist verfügbar ab V3.1.3075.00 | |