Verhalten der Software-Endschalter (P-AXIS-00554)

P-AXIS-00554

Verhalten der Softwareendschalter

Beschreibung

Mit dem Achsparameter P-AXIS-00554 kann das Fehlerverhalten des NC-Kerns für ein Überfahren der Softwareendschalter beeinflusst werden. Die Überwachung der Softwareendschalter kann anstatt von Fehlern auch nur Warnungen ausgeben.

Parameter

kenngr.swe_behaviour

Datentyp

STRING

Datenbereich

ERROR

Ein Überfahren der Softwareendschalter führt bereits ab der Bahnplanung zu einem Fehler.

ERROR_LR

Ein Überfahren der Softwareendschalter führt während der Bahnplanung zu einer Warnung. Im Lageregler wird beim Überfahren der Softwareendschalter ein Fehler ausgegeben und die entsprechende Fehlerreaktion ausgelöst.

WARNING

Beim Überfahren der Softwareendschalter werden in der Bahnplanung sowie im Lageregler nur Warnungen ausgegeben.

STOP_BEFORE

Die Bewegung wird auf die Softwareendschalter verkürzt. Wirkt nur bei 2.5D Bearbeitung ohne Kreisbewegungen, welche die Softwareendlagen verletzen. (Ab V3.1.3121.0)

Achstypen

T, R

Dimension

T: ----

R: ----

Standardwert

ERROR

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Parameter verfügbar ab V3.01.3066