Einstellung Parameter 3 (P-AXIS-00147)
P-AXIS-00147 | Einstellung Parameter 3 bei Messsimulation | |
Beschreibung | Die Messsimulation benötigt entsprechend der gewählten Methode meas_simu_mode (P-AXIS-00112) einen dritten vorgegebenen Zahlenwert (Achsposition, Teilstrecke, Zählerstand) als Sollbedingung zur Erzeugung des Messsignals. Dieser vorgegebene Zahlenwert wird in diesem Parameter in der entsprechenden Dimension abgelegt. | |
Parameter | meas_simu.parameter3 | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32) = parameter3= MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: ---- | T: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | Simulation | |
Anmerkungen | Dimension von Parameter 3 in Abhängigkeit vom gewählten Mode. | |