Verwenden der Standardparametrierung für den Antriebstyp (P-AXIS-00746)
P-AXIS-00746 | Verwenden der Standardparametrierung für den Antriebstyp | |
Beschreibung | Standardmäßig werden beim Start der Steuerung für den jeweiligen Antriebstyp die Antriebsobjekte für das Fahren auf Festanschlag vorkonfiguriert und damit eine gegebenenfalls vorgenommen Belegung in der Standard-Achsparameterliste überschrieben. Von der Vorinitialisierung betroffen sind alle Parameter die für das Ändern der Antriebsobjekte notwendig sind d.h. unter der Struktur antr.fixed_stop.drive_ident[i].* angeordnet sind. Soll hingegen eine Parametrierung aus der Standardliste verwendet werden, kann dieser Parameter auf den Wert 0 gestellt werden. Eine Standard-Initialisierung des Antriebsobjekts findet dann nicht statt. | |
Parameter | antr.fixed_stop.drive_ident[i].default | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0 / 1 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: - | R: - |
Standardwert | 1 | |
Antriebstypen | SERCOS, CANopen | |
Anmerkungen | Dieser Parameter wird ersetzt durch P-AXIS-00821.(ab V3.1.3080.11) | |