Überwachungsfenster (P-AXIS-00713)

P-AXIS-00713

Überwachungsfenster für den Festanschlag.

Beschreibung

In diesem Parameter wird ein Toleranzfenster für den Festanschlag festgelegt. Falls nach erkanntem Anschlag die Istposition der Achse das Toleranzfenster verlässt, generiert die CNC die Fehlermeldung ID 70548.

Falls dieser Parameter nach Detektion des Festanschlags geändert wird, nimmt die CNC die aktuelle Anschlagsposition als Mitte des neuen Toleranzfensters an.

Parameter

antr.fixed_stop.window

Datentyp

UNS64

Datenbereich

0 = pos_lag_limit = MAX(UNS64)

Achstypen

T, R

Dimension

T: 0.1µm

R: 0.0001°

Standardwert

0

Antriebstypen

SERCOS, CANopen

Anmerkungen

Mit dem Wert 0 ist die Überwachung abgeschalten.

Ab V3.1.3108.10 ist der Datentyp des Parameters UNS64.