Normierung der Geschwindigkeit Nenner (P-AXIS-00205)
P-AXIS-00205 | Normierung der Geschwindigkeit (Nenner) | |
Beschreibung | Die Definition des Umrechnungsfaktors der Sollgeschwindigkeit ins Antriebsformat erfolgt durch Angabe des an den Antrieb ausgegebenen Wertes sowie der zugehörigen Wegstrecke, die in der in P-AXIS-00207 angegebenen Zeit zurückgelegt wird. Mit diesem Parameter wird der Nenner des Umrechnungsfaktors angegeben. (P-AXIS-00206 ist der Zähler) Der Faktor gibt den Weg an, der in der in P-AXIS-00207 angegebenen Zeit zurückgelegt wird, wenn der Wert in P-AXIS-00206 an den Antrieb ausgegeben wird. Der Weg ist in 1 µm oder 0.001° angegeben. | |
Parameter | antr.v_reso_denom | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 = v_reso_denom = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 1µm | R,S: 0.001° |
Standardwert | 36 | |
Antriebstypen | Alle Antriebstypen | |
Anmerkungen |
| |