Parameter der dynamischen kv-Anpassung- v2 (P-AXIS-00248)
P-AXIS-00248 | Parameter der dynamischen kv-Anpassung (v2) | |
Beschreibung | Bei aktiver kv-Anpassung wird die Lagereglerverstärkung in Abhängigkeit von der Achsgeschwindigkeit linear zwischen den Werten P-AXIS-00245 (kv1) und P-AXIS-00247 (kv2) interpoliert. Zusammen mit den Achsgeschwindigkeiten P-AXIS-00246 (v1) und P-AXIS-00248 (v2) wird durch die beiden Wertepaare P-AXIS-00246/P-AXIS-00245 und P-AXIS-00248/P-AXIS-00247 eine Gerade definiert, mit der die aktuelle Lagereglerverstärkung kv_act berechnet wird. Hierbei gilt: P-AXIS-00248 > P-AXIS-00246 Für Achsgeschwindigkeiten < P-AXIS-00246 und > P-AXIS-00248 gilt: kv_act_max = max(P-AXIS-00245, P-AXIS-00247) kv_act_min = min(P-AXIS-00245, P-AXIS-00247) | |
Parameter | getriebe[i].dyn_kv.v2 | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | v1 < v2 = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µm/s | R,S: 0.001°/s |
Standardwert | 2000 | |
Antriebstypen | Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive | |
Anmerkungen |
| |