Offset der Temperaturkompensation (P-AXIS-00273)

P-AXIS-00273

Parametrierung der Temperaturkompensation (Offset)

Beschreibung

Die Kompensationswerte sind durch eine lineare Gerade angenähert. Diese Gerade wird durch eine Position, den Offset an dieser Position und die Steigung bestimmt. Diese Parameter können je nach Temperatur, z.B. durch die SPS, angepasst werden.

Parameter

lr_param.temp_comp_offset_0

Datentyp

REAL64

Datenbereich

MIN(SGN64-1023)< temp_comp_offset_0 < MAX(SGN64-1023)

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: 0.1µm

R,S: 0.0001°

Standardwert

0

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich.