Ruck bei nicht tangentenstetigen Satzübergang (P-AXIS-00339)
P-AXIS-00339 | Ruck am Satzübergang (nicht tangentenstetige Satzübergänge) | |
Beschreibung | Alternativ zu der Beschleunigungs- und Ruckgewichtung über die Parameter P-AXIS-00013 und P-AXIS-00154 kann der Ruck am Satzübergang auch direkt über die Parameter P-AXIS-00339 und P-AXIS-00340 eingestellt werden. Dazu muss der Modus für die Ruckbegrenzung am Satzübergang über den Kanalparameter P-CHAN-00117 auf 2 gesetzt sein. P-AXIS-00339 wirkt bei nicht tangentenstetigen Satzübergängen, entspricht also der Wirkung von P-AXIS-00013. | |
Parameter | getriebe[i].dynamik.j_trans_c0 | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 0 = j_trans_c0 = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: m/s³ | R: 1000°/s³ |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Die Werte P-AXIS-00339 und P-AXIS-00340 werden intern auf den zulässigen Ruck begrenzt, dieser wird aus der wirksamen Beschleunigung und der Zykluszeit abgeleitet. | |