Maximale Anzahl gleichzeitig erfasster Objekte auf einem Förderer (P-AXIS-00873)
P-AXIS-00873 | Maximale Anzahl von gleichzeitig erfassten Objekten auf einem Förderer | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die maximale Anzahl der gleichzeitig zu trackenden Objekten auf einem Förderer konfiguriert. Bei einer Belegung mit einem zu kleinen Wert, können die Messwerte von Objekten nicht mehr zur CNC geschrieben werden, falls die CNC schon die maximale Anzahl an Objekten gerade trackt. In diesem Fall wird die Warnung ID 60344 ausgegeben. Sobald ein Objekt von der CNC bearbeitet wurde, wird wieder ein neuer Platz frei. | |
Parameter | conv_sync.max_number_of_conveyor_objects | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 2 <= P-AXIS.00873 < MAX(UNS16) | |
Achstypen | S | |
Dimension | T: ---- | R, S: ---- |
Standardwert | 2 | |
Antriebstypen | Konventionell, SERCOS, Terminal, Lightbus, Profidrive, CANopen, DSE | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3138.0 bzw. V4.34.0 | |