Skalierung des Ausgabewertes (P-AXIS-00866)
P-AXIS-00866 | Skalierung des Ausgabewertes | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann beim Lesen des Antriebsobjekts eine Skalierung vorgenommen werden. Dieser Parameter wirkt nur, wenn die Skalierungsart P-AXIS-00865 eingestellt ist. | |
Parameter | antr.drive_to_plc[i].scaling_factor | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | REAL-Bereich, außer Wert 0 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R, S: ---- |
Standardwert | 1 | |
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen, Terminal | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3081.21 bzw. V3.1.3135.0 | |