Ident ist ein Antriebskommando (P-AXIS-00852)
P-AXIS-00852 | Ident ist ein Antriebskommando | |
Beschreibung | Soll beim Fahren auf Festanschlag ein Kommando verwendet werden um z.B.: die Schleppabstandsüberwachung oder andere Funktionen zu deaktivieren, muss dieser Parameter auf 1 gesetzt werden. z.B.: S-0-0149 | |
Parameter | antr.fixed_stop.drive_ident[i].command | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0/1 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R, S: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | SERCOS | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3135.0 bzw. V4.31.0 | |