Antriebsfunktion als Antriebskommando (P-AXIS-00853)

P-AXIS-00853

Antriebsfunktion als Antriebskommando

Beschreibung

Über die Antriebsfunktionen können auch Kommandos im Antrieb gestartet werden. Handelt es sich hierbei um ein Kommando muss dieser Parameter gesetzt werden.

Es gibt Kommandos welche der Antrieb selbstständig beendet, und welche die explizit beendet werden müssen. Zum Beenden eines Antriebskommandos muss der Wert 0 geschrieben werden, zum Starten 1.

Parameter

antr.function[i].command

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0 / 1

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: ----

R, S: ----

Standardwert

0

Antriebstypen

SERCOS

Anmerkungen

Verfügbar ab V3.1.3135.0 bzw. V4.31.0