Verzögerungszeit zwischen Istwerterfassung und Sollwertgenerierung (P-AXIS-00626)
P-AXIS-00626 | Verzögerungszeit zwischen Istwerterfassung und Sollwertgenerierung | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Verzögerungszeit zwischen dem eingelesenen Istwert der Förderachse und dem ausgegebenen Sollwert der Maschinenachse definiert. Mit dieser Verzögerungszeit wird die Geschwindigkeit der Förderachse vorgesteuert. | |
Parameter | conv_sync.delay_time | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = delay_time = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: [µs] | R, S: [µs] |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Verfügbar ab CNC-Version V4.20.0 | |