Ordnung des nachgeschalteten Geschwindigkeit-Istwertfilters bei Feedhold auf der Förderachse (P-AXIS-00624)
P-AXIS-00624 | Ordnung des nachgeschalteten Geschwindigkeits-Istwertfilters bei Feedhold auf der Förderachse | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Ordnung (Anzahl der gefilterten Werte) des nachgeschalteten Geschwindigkeits-Istwertfilters bei einem Feedhold auf der Förderachse definiert. Bei Ordnung 0 ist der Filter ausgeschaltet. Es wird automatisch ein Mittelwertfilter verwendet. | |
Parameter | conv_sync.order_post_v_filter | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = order_post_v_filter = 1000 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R, S: ---- |
Standardwert | 6 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Verfügbar ab CNC-Version V4.20.0 | |