Bedingte Aktivierung (P-AXIS-00629)
P-AXIS-00629 | Bedingte Aktivierung (Filterung von Achsfehlermeldungen) |
| |
Beschreibung | Beim Setzen des entsprechenden Bits über die Oberfläche oder die SPS (HLI:: Control Unit- Aktivieren der Fehlerfilterregeln - Achse) wird diese Filterregel aktiviert. | ||
Parameter | error_filter[i].conditional_activation mit i = 0 ... 3 (Maximale. Anzahl der Filter, applikationsspezifisch) | ||
Datentyp | UNS32 | ||
Datenbereich | 32 Bit | ||
Achstypen | T, R, S | ||
Dimension | T: ---- | R,S: ---- | |
Standardwert | 0 | ||
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: error_filter[0].conditional_activation 0x2 Ein Aktivierungsbit = 0 bedeutet, dass die Aktion immer durchgeführt wird. | ||