Fahrweggrenze (P-AXIS-00432)
P-AXIS-00432 | Fahrweggrenze (Dynamikgewichtung) | ||||
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die obere Weggrenze definiert, bis zu der die Gewichtungsfaktoren der aktuellen Einträge unter Index <i> wirksam sind. | ||||
Parameter | dynamic_weighting.param[i].path_limit | ||||
Datentyp | UNS32 | ||||
Datenbereich | 0 < path_limit < MAX(UNS32) | ||||
Achstypen | T, R | ||||
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° | |||
Standardwert | 0 | ||||
Antriebstypen | ---- | ||||
Anmerkungen |
| i = 0 | i = 1 | ||
Fahrweggrenze | Unten | 0 | path_limit[i-1] | ||
Oben | path_limit[i] | path_limit[i] | |||