Transformationsparameter (P-AXIS-00370)

P-AXIS-00370

Transformationsparameter der achsspezifischen Sollwerttransformation

Beschreibung

In diesem Array werden die Transformationsparameter entsprechend der angewählten Transformations-ID P-AXIS-00369 eingetragen.

Parameter

trafo.command_pos.param[i] mit i = 0 … 74 (Maximale Anzahl Trafoparameter,
applikationsspezifisch

Datentyp

REAL64

Datenbereich

Bedeutung (abhängig von Transformations-ID)

ID 1: e-Funktion

param[0]     h (*) in 1.0 E-4 mm

param[1]     k0 (*)

param[2]     k1 (*)

param[3]     k2 (*)

param[4]     fNorm Normierung Motorwinkel (*) in 1.0 E-4°

(*siehe Funktionsgleichungen)

 

ID 2: Schubkurbel-Funktion

param[0]      Kurbellänge l1 in 1.0 E-4 mm

param[1]      Pleuellänge l2 in 1.0 E-4 mm

param[2]      Exzentrizität e

param[3]      Lösungbereich Motorwinkel fM

                    0:.0-180 Grad

                    1: 180-360 Grad

param[4]      Bewegungsrichtung Linearachse

                    0: positiv

                    1: negativ

param[10]    Nullpunktoffset Linearachse in 1.0 E-4 mm

 

ID 3: Exzenter-Funktion

param[0]      Exzenterradius R in 1.0 E-4 mm

param[1]      Offset Nullstellung Linearachse in 1.0 E-4 mm

param[2]      Offset Nullstellung Rotatorachse in 1.0 E-4°

param[3]      Lösungsbereich Winkel j

                    0:.-90..+90 Grad

                    1: 90..270 Grad

 

ID 4: Kurbel-Kinematik

param[0]     la Abstand 1 Gelenkpunkte in 1.0 E-4 mm

param[1]     lb Abstand 2 Gelenkpunkte in 1.0 E-4 mm

param[2]     Kurbellänge lh in 1.0 E-4 mm

param[3]     Offset Nullstellung Linearachse in 1.0 E-4 mm

param[4]     Drehrichtung Drehachse B

                    0: positiv

                    1: negativ

 

ID 5: Winkel-Kinematik

param[0]     l1 Länge 1 in 1.0 E-4 mm

param[1]     l2 Länge 2 in 1.0 E-4 mm

param[2]     Hublänge lh in 1.0 E-4 mm

param[3]     Untergrenze der Winkelauslenkung in 1.0 E-4°

param[4]     Obergrenze der Winkelauslenkung in 1.0 E-4°

param[5]     Positionsoffset für Linearachse in 1.0 E-4 mm (ab V3.1.3107.46/ V4.7.0)

param[6]     Winkeloffset für Winkelauslenkung in 1.0 E-4°(ab V3.1.3107.52)

param[7]     Winkelinvertierung (ab V3.1.3107.52)

                    0:.keine Invertierung des Winkels

                    1: Winkelwert wird invertiert.

param[8]     Invertierung der Linearposition (ab V3.1.3107.52)

                    0: keine Invertierung

                    1: Linearposition wird invertiert.

 

ID 6: Symmetrische Schubkurbel

param[0]      Kurbellänge/Pleullänge l in 1.0 E-4 mm

param[1]     Offset Nullstellung Linearachse in 1.0 E-4 mm

param[2]      Nullpunktoffset Drehachse 1.0 E-4°

param[3]      Lösungbereich Motorwinkel fM

                    0:.0-180 Grad

                    1: 180-360 Grad

 

Achstypen

R

Dimension

 

R: ----

Standardwert

0

Antriebstypen

----

Anmerkungen