Filter - Frequenzbereich (P-AXIS-00067)
P-AXIS-00067 | Charakteristische Frequenz des achsspezifischen Sollwertfilters | |
Beschreibung | - Für folgende Standardfilter definiert der Parameter den Frequenzbereich:
- Für den HSC-NoVib definiert der Parameter die erste zu unterdrückende Eigenfrequenz | |
Parameter | filter[i].fg_f0 | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 0 = fg_f0 < 0.5/TAb (mit TAb als NC-Zykluszeit) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: Hz | R,S: Hz |
Standardwert | 3.000000e+001 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |