Geschwindigkeit Handbetrieb bei Positionskorrektur (P-AXIS-00365)
P-AXIS-00365 | Geschwindigkeit Handbetrieb bei Positionskorrektur | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die wirksame Geschwindigkeit des Handbetriebs bei Einsatz in einer Positionskorrektur. | |
Parameter | handbetrieb.ipo.hb_v_max_track | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 < hb_v_max_track = 2000000000 (Vorgabe der maximalen Achsgeschwindigkeit, Plausibilitätsgrenze, applikationsspezifisch) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µm/s | R,S: 0.001°/s |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |