Eilganggeschwindigkeit für Jogbetrieb (P-AXIS-00530)
P-AXIS-00530 | Eilganggeschwindigkeit für Jogbetrieb | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die Eilganggeschwindigkeit für den Jogbetrieb. Wenn dieser Wert nicht angegeben ist, wird der Wert von P-AXIS-00213 (hb.vb_max) verwendet. | |
Parameter | handbetrieb.jog.rapid_velocity | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = rapid_velocity = P-AXIS-00212 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: µm/s | R: 0.001°/s |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Ab V3.1.3050.03 Wenn der Parameter den Wert Null hat, wird der Wert von P-AXIS-00213 (hb.vb_max) verwendet. | |