Tippgeschwindigkeiten (P-AXIS-00077)
P-AXIS-00077 | Tippgeschwindigkeiten | |
Beschreibung | Die Tippgeschwindigkeiten werden in der Einheit [µm /s] bei Linearachsen bzw. in der Einheit [0.001°/s] bei Rundachsen erwartet. | |
Parameter | handbetrieb.tipp.geschw[i] mit i = 0 … 2 (Anzahl der Tippgeschwindigkeitsstufen: 3) * | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = geschw[i] = P-AXIS-00212 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: µm/s | R: 0.001°/s |
Standardwert | 16666 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | * Ab V3.00.ff und V263.SBV.ff : i = 0 … 5 (Anzahl der Tippgeschwindigkeitsstufen: 6) | |